![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4692-BTICINO-1000.jpg)
SCS Thermostat
MyHOME
Bticino
SCS Thermostat
Best.-Nr. L4692
EAN.
8012199662084
Rabattgruppe : B30
82,25 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Clamp |
---|---|
Measuring range | 0-40 °C |
Material | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Nominal voltage | 18-27 V |
---|---|
Supply current | 0.006-0.025 A |
Halogen free | No |
Cable nature for connection | Flexible |
Mounting method | Surface mounted/recessed mounted |
Connected object | No |
Operating method | SCS |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION