SEANO 1-fach Rahmen, Abmessungen: 87 x 87 mm, Farbausführung: Aluminium lackiert
SEANO
Legrand
SEANO 1-fach Rahmen, Abmessungen: 87 x 87 mm, Farbausführung: Aluminium lackiert
Best.-Nr. 765271
EAN.
3414972549394
Rabattgruppe : S3
5,60 €
/
Stück
Verpackungseinheit
10 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Anzahl der Einheiten | 1 |
---|---|
Montagerichtung | horizontal und vertikal |
Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 2 |
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 2 |
Mit Montagerahmen | Nein |
Unterputzmontage | Ja |
Geeignet für Unterflurkanaldose | Ja |
Geeignet für Geräteeinbaukanal | Ja |
Geeignet für Einbauinstallation | Ja |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | Aluminium |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 9023 |
Transparent | Nein |
Mit Klappdeckel | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Befestigungsart | einrasten |
Breite | 87 mm |
Höhe | 87 mm |
Tiefe | 9.8 mm |
Einbaubreite | 87 mm |
Einbauhöhe | 87 mm |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Tropenholzart | Nicht anwendbar |
Holzzertifizierung (Liste) | Nicht anwendbar |
Klimazone des Holzes | Nicht anwendbar |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
6 Dokumente
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004322-M1
(0.78 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004320-M1
(0.78 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004319-M1
(0.79 Mo)
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004322-M1
(1.04 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION