![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-765715-WEB-R.jpg)
Seano 1-modulige Tastenabdeckung für MyHome-Tastsensor oder Unterputz-Aktor ohne Symbol in der Farbe Aluminium
SEANO
Legrand
Seano 1-modulige Tastenabdeckung für MyHome-Tastsensor oder Unterputz-Aktor ohne Symbol in der Farbe Aluminium
Best.-Nr. 765715
EAN.
3414972617420
Rabattgruppe : B30
1,80 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | zweiteilige Wippe |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
Abtastbares Symbol/barrierefrei | Nein |
Verwendung | Schalter/Dimmer |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Ja |
Befestigungsart | einrasten |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Ja |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|
Farbe | Aluminium |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9023 |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Breite | 27.5 mm |
Höhe | 55.5 mm |
Tiefe | 6.7 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |