SEANO 4-fach elektronischer Taster 0 – 24 V und maximal 1 A, Tasten separat ansteuerbar, Farbausführung: Schwarz lackiert
SEANO
Legrand
SEANO 4-fach elektronischer Taster 0 – 24 V und maximal 1 A, Tasten separat ansteuerbar, Farbausführung: Schwarz lackiert
Best.-Nr. 765346
EAN.
3414972550208
Rabattgruppe : S5
117,00 €
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
Zusammenstellung | Basiselement mit Adapterplatte |
---|---|
Ausführung | sonstige |
Lastart | sonstige |
Nebenstelleneingang | Nein |
Lichtwertspeicher | Nein |
Verwendbar mit Taste | Nein |
Verwendbar mit Bewegungsmelder | Nein |
Verwendbar mit Präsenzmelder | Nein |
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer | Nein |
Verwendbar mit Funktaste | Nein |
Verwendbar mit IR-Taste | Nein |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | schwarz |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9017 |
Transparent | Nein |
Nennspannung | 250 V |
Frequenz | 50-60 Hz |
Bemessungsstrom | 1 A |
Anzahl der Kanäle | 4 |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
---|---|
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Breite | 72.9 mm |
Höhe | 72.9 mm |
Tiefe | 39 mm |
Einbautiefe | 11.7 mm |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Nulleiter verplichtend | Nein |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Anschlussart | Schraubklemme |
Anzahl Klemmen | 10 |
Kapazität der Klemme | 1-1.5 mm² |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Verbundenes Objekt | Nein |
Lenkmethode | Nicht anwendbar |
Mit Sprachbefehl | Nein |
Programmierbar | Nein |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Nein |
Über die Internet-Box vernetzbar | Nein |
Produktnutzungsfunktion | Beleuchtungsverwaltung |
Dokumentation
5 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION