SEANO+ 4-fach Rahmen mit Echtmaterialoberfläche, Abmessungen: 86 x 300 mm, Farbausführung: Brushed Steel
SEANO
Legrand
SEANO+ 4-fach Rahmen mit Echtmaterialoberfläche, Abmessungen: 86 x 300 mm, Farbausführung: Brushed Steel
Best.-Nr. 765394
EAN.
3414972548953
Rabattgruppe : S4
76,90 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Anzahl der Einheiten | 1 |
---|---|
Montagerichtung | horizontal und vertikal |
Anzahl der Einheiten horizontal | 4 |
Anzahl der Einheiten vertikal | 4 |
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 8 |
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 8 |
Mit Montagerahmen | Nein |
Unterputzmontage | Ja |
Geeignet für Unterflurkanaldose | Ja |
Geeignet für Geräteeinbaukanal | Ja |
Geeignet für Einbauinstallation | Ja |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Werkstoff | Metall |
Werkstoffgüte | Edelstahl |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | gebürstet |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | Edelstahl |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 9023 |
Transparent | Nein |
Mit Klappdeckel | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Befestigungsart | einrasten |
Breite | 300 mm |
Höhe | 86 mm |
Tiefe | 10 mm |
Einbaubreite | 300 mm |
Einbauhöhe | 86 mm |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Tropenholzart | Nicht anwendbar |
Holzzertifizierung (Liste) | Nicht anwendbar |
Klimazone des Holzes | Nicht anwendbar |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
4 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004322-M1
(0.78 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004320-M1
(0.78 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004319-M1
(0.79 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004322-M1
(1.04 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION