![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-765194-WEB-R.jpg)
SEANO+ 4-fach Rahmen mit Echtmaterialoberfläche, Abmessungen: 86 x 300 mm, Farbausführung: Karbon
SEANO
Legrand
SEANO+ 4-fach Rahmen mit Echtmaterialoberfläche, Abmessungen: 86 x 300 mm, Farbausführung: Karbon
Best.-Nr. 765194
EAN.
3414972549080
Rabattgruppe : S4
132,50 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Number of units horizontal | 4 |
Number of units vertical | 4 |
Number of modules horizontal (module system) | 8 |
Number of modules vertical (module system) | 8 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | Yes |
Suitable for wall duct | Yes |
Suitable for built-in installation | Yes |
Label space/information surface | No |
Material | Other |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Decor |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Black |
---|---|
RAL-number (similar) | 9017 |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 300 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 10 mm |
Built-in width | 300 mm |
Built-in height | 86 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
4 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004322-M1
(0.78 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004320-M1
(0.78 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004319-M1
(0.79 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004322-M1
(1.04 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION