![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-765451-WEB-R.jpg)
SEANO Abdeckung für elektronisches Raumthermostat in der Farbausführung Anthrazit lackiert
SEANO
Legrand
SEANO Abdeckung für elektronisches Raumthermostat in der Farbausführung Anthrazit lackiert
Best.-Nr. 765451
EAN.
3414972546195
Rabattgruppe : S3
12,00 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Set |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | diverse Symbole |
Abtastbares Symbol/barrierefrei | Nein |
Verwendung | Thermostat |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Ja |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|
Farbe | anthrazit |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7016 |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP21 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Breite | 56.2 mm |
Höhe | 56.2 mm |
Tiefe | 15 mm |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |