![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-765339-WEB-R.jpg)
SEANO Abdeckung für Feuchtraum-Bewegungsmelder 3-Leiter mit Schutzart IP44 in der Farbausführung Schwarz lackiert
SEANO
Legrand
SEANO Abdeckung für Feuchtraum-Bewegungsmelder 3-Leiter mit Schutzart IP44 in der Farbausführung Schwarz lackiert
Best.-Nr. 765339
EAN.
3414972543729
Rabattgruppe : S3
19,40 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Zentralplatte |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | Schutzart (IP) |
Abtastbares Symbol/barrierefrei | Nein |
Verwendung | sonstige |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|
Farbe | schwarz |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9017 |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP44 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Breite | 56 mm |
Höhe | 56 mm |
Tiefe | 18 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -40-70 °C |