SEANO Abdeckung für Lautsprecher-Anschlussdose 2-fach mit 4 mm-Buchsen in der Farbausführung Anthrazit lackiert
SEANO
Legrand
SEANO Abdeckung für Lautsprecher-Anschlussdose 2-fach mit 4 mm-Buchsen in der Farbausführung Anthrazit lackiert
Best.-Nr. 765479
EAN.
3414972545952
Rabattgruppe : S3
8,70 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Zentralplatte |
---|---|
Verwendung | Lautsprecheranschluss |
Tragring | Nein |
Mit Staubschutz | Nein |
Mit Klappdeckel | Nein |
Auslassrichtung | gerade |
Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
Mit Aufdruck | Nein |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | anthrazit |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7016 |
Transparent | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
---|---|
Mit Buchsen/Kupplungen | Nein |
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 4 |
Isolierte Verbindungen | Nein |
Mit Zugentlastung | Nein |
Buchsen geschirmt | Nein |
Gehäuse geschirmt | Nein |
Lüsterklemme | Nein |
Mit Beleuchtung | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Gerätebreite | 56.7 mm |
Gerätehöhe | 56.7 mm |
Gerätetiefe | 8.3 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 0 mm |
Einbautiefe | 10 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -40-70 °C |