![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-765233-WEB-R.jpg)
SEANO Abdeckung für Schlüsselschalter 0 – 1 mit DIN-Halbzylinder in der Farbausführung Aluminium lackiert
SEANO
Legrand
SEANO Abdeckung für Schlüsselschalter 0 – 1 mit DIN-Halbzylinder in der Farbausführung Aluminium lackiert
Best.-Nr. 765233
EAN.
3414972545358
Rabattgruppe : S3
13,80 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Schlüssel |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | Kennzeichen 0 und 1 |
Abtastbares Symbol/barrierefrei | Nein |
Verwendung | Schalter/Taster |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|
Farbe | Aluminium |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9023 |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Breite | 56 mm |
Höhe | 56 mm |
Tiefe | 18.2 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |