![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-765336-WEB-R.jpg)
SEANO Abdeckung für Zeitschalter 2 – 120 Minuten in der Farbausführung Schwarz lackiert
SEANO
Legrand
SEANO Abdeckung für Zeitschalter 2 – 120 Minuten in der Farbausführung Schwarz lackiert
Best.-Nr. 765336
EAN.
3414972545495
Rabattgruppe : S3
12,10 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Drehknopf |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | Zeitanzeige |
Abtastbares Symbol/barrierefrei | Nein |
Verwendung | Zeitschalter |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|
Farbe | schwarz |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9017 |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Breite | 56 mm |
Höhe | 56 mm |
Tiefe | 12.6 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |