SEANO Aufputzgehäuse 1-fach zur Verwendung mit Abdeckrahmen der Serien SEANO und SEANO+ in der Farbausführung Schwarz lackiert
SEANO
Legrand
SEANO Aufputzgehäuse 1-fach zur Verwendung mit Abdeckrahmen der Serien SEANO und SEANO+ in der Farbausführung Schwarz lackiert
Best.-Nr. 765398
EAN.
3414972542296
Rabattgruppe : S3
20,00 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Aufputzgehäuse |
---|---|
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme | Nein |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Anzahl der Einheiten | 1 |
Montagerichtung | horizontal und vertikal |
Form | quadratisch |
Tischgerät | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | schwarz |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9017 |
Transparent | Nein |
Mit Abdeckrahmen | Nein |
Kanalübergreifende Montage | Nein |
Mit Kanaleinführung | Ja |
---|---|
Mit Kabeleinführung | Ja |
Mit Verschraubungseinführung | Nein |
Mit Installationsrohreingang | Ja |
Schlagfest | Ja |
Anzahl der Einführungen | 5 |
Schutzart (IP) | IP2X |
Einführung von hinten | Ja |
Breite | 88.5 mm |
Anzahl der Erdungsklemmen | 0 |
Höhe | 88.5 mm |
Tiefe | 43.3 mm |
Konform BS 4662 | Nein |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-40 °C |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
4 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004322-M1
(0.78 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004320-M1
(0.78 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004319-M1
(0.79 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004322-M1
(1.04 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION