SEANO Durchgangsdose TV-R-SAT, HD-TV, Anschlussdämpfung: 14 dB, Farbausführung: Anthrazit lackiert
SEANO
Legrand
SEANO Durchgangsdose TV-R-SAT, HD-TV, Anschlussdämpfung: 14 dB, Farbausführung: Anthrazit lackiert
Best.-Nr. 765468
EAN.
3414972552202
Rabattgruppe : S3
42,20 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Stichdose |
---|---|
Ausführung der Steckdose | TV/RD/SAT |
Montageart | Unterputz |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Abdeckung | Zentralplatte |
Tap loss at 860 MHz | 14 dB |
Tap loss at 2150 MHz | 14 dB |
Anzahl der Auslässe | 3 |
Geeignet für Kabelmodem | Nein |
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz | 1.5 dB |
Through loss at 2150 MHz | 1.5 dB |
Fernspeisetauglich | Ja |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
Farbe | anthrazit |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7016 |
Oberflächenschutz | lackiert |
---|---|
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Device width | 72.5 mm |
Device height | 72.7 mm |
Device depth | 27.8 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40.6 mm |
Einsatztemperatur | 5-45 °C |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION