SEANO Einsatz 2-fach Lautsprecher-Anschluss mit 4 mm-Buchsen, vergoldete Messing-Buchsen für erstklassige Signalübertragung
SEANO
Legrand
SEANO Einsatz 2-fach Lautsprecher-Anschluss mit 4 mm-Buchsen, vergoldete Messing-Buchsen für erstklassige Signalübertragung
Best.-Nr. 765079
EAN.
3414972544528
Rabattgruppe : S2
37,00 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Basiselement |
---|---|
Verwendung | Lautsprecheranschluss |
Tragring | Nein |
Mit Staubschutz | Nein |
Mit Klappdeckel | Nein |
Auslassrichtung | gerade |
Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
Mit Aufdruck | Nein |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | sonstige |
---|---|
Transparent | Nein |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Mit Buchsen/Kupplungen | Nein |
Mit Zugentlastung | Nein |
Lüsterklemme | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Gerätebreite | 74.7 mm |
Gerätehöhe | 74.7 mm |
Gerätetiefe | 43 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |