![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-765002-WEB-R.jpg)
SEANO Einsatz 2-poliger Schalter, 10AX, Schraubklemmen, bel. Funktion mit LED Best.Nr. 665090, Kontrollfunktion mit LED Best.Nr. 665091
SEANO
Legrand
SEANO Einsatz 2-poliger Schalter, 10AX, Schraubklemmen, bel. Funktion mit LED Best.Nr. 665090, Kontrollfunktion mit LED Best.Nr. 665091
Best.-Nr. 765002
EAN.
3414972546959
Rabattgruppe : S2
19,40 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
5 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Wiring system | 2-pole switch |
---|---|
Method of operation | Rocker/button |
Assembly arrangement | Basic element |
Number of modules (module system) | 1 |
Push button switch | No |
Number of rockers | 1 |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Mounting with claw and screw |
With mounting plate | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Other |
Label space/information surface | No |
Illumination | No |
Function lighting | Other |
Type of lighting | Other |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 10 A |
Switching current for fluorescent lamps | 10 AX |
---|---|
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Screwed terminal |
Heating switch | No |
Washing machine switch | No |
Device width | 72.9 mm |
Device height | 72.9 mm |
Device depth | 40.8 mm |
Built-in depth | 28.3 mm |
Min. depth of built-in installation box | 30 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Mandatory neutral | No |
Terminal marking indication | Yes |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 4-4 mm² |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
3 Dokumente
Konformitätserklärung
VDE-40057585
(0.41 Mo)
Konformitätserklärung
OVE-131-288-00
(0.36 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004322-M1
(1.04 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION