SEANO Einsatz elektronisches Fussbodenthermostat, 1 potentialfreier Schließer, Schaltstrom: 16 A cos phi = 1, mit 4 m Fernfühler
SEANO
Legrand
SEANO Einsatz elektronisches Fussbodenthermostat, 1 potentialfreier Schließer, Schaltstrom: 16 A cos phi = 1, mit 4 m Fernfühler
Best.-Nr. 765052
EAN.
3414972553148
Rabattgruppe : S5
169,00 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Type of power supply | 230 V AC |
---|---|
Connection | 3-/4-wire |
With receiver | No |
Measuring range | 7-50 °C |
External sensor | Yes |
Thermal feedback | None |
Control characteristic | Other |
Suitable for heating | Yes |
Number of heater outputs | 1 |
Suitable for cooling | No |
Number of cooler outputs | 0 |
Differential value | 2-2 K |
Adjustable differential | No |
Temperature readable | No |
With sound indicator | No |
Sensor/feeler type | Other |
Mounting method | Flush-mounted |
With display | Yes |
Operation | Turn |
Concealed operation | No |
---|---|
With tap water circuit | No |
Contact type | Normally open contact (NO) |
Max. contact voltage | 250 V |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Explosion-proof | No |
Height | 72.9 mm |
Width | 72.9 mm |
Depth | 41.9 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Dokumentation
3 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION