SEANO Einsatz Kabelauslass ohne Klemmblock mit Zugentlastung für max. Kabeldurchmesser von 12 mm, IP 21
SEANO
Legrand
SEANO Einsatz Kabelauslass ohne Klemmblock mit Zugentlastung für max. Kabeldurchmesser von 12 mm, IP 21
Best.-Nr. 765500
EAN.
3414972553117
Rabattgruppe : S2
9,70 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
5 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Clamps | 3x2.5 mm² |
Connection system | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Colour | Other |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Device width | 72.9 mm |
---|---|
Device height | 72.9 mm |
Device depth | 45.5 mm |
Built-in depth | 27.3 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Dokumentation
4 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004322-M1
(0.78 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004320-M1
(0.78 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004319-M1
(0.79 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004322-M1
(1.04 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION