Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title
title

SEANO Einsatz mechanischerr Hotel-Card-Schalter, Schaltleistung: 30 VA, mit Schlüsselkarte Best.Nr. 089806 (nicht im Lieferumfang)

SEANO Legrand

SEANO Einsatz mechanischerr Hotel-Card-Schalter, Schaltleistung: 30 VA, mit Schlüsselkarte Best.Nr. 089806 (nicht im Lieferumfang)

Best.-Nr. 765043 EAN. 3414972546850
Rabattgruppe : S5
36,70 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Assembly arrangement Basic element with central cover plate
Model Other
Method of operation Hotel card
Operating principle Electromechanical
Number of contacts as normally open contact 1
Contactless type No
Number of rockers 0
Number of modules (module system) 1
Number of poles 2
Nominal voltage 250 V
Rated current 6 A
With lighting Yes
With light source Yes
With complemantary luminous signal Yes
Feedback-signal contact No
Connection type Push-in clamp
Mounting method Flush-mounted
Type of fastening Mounting with claw and screw
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour Other
Transparent No
Label space/information surface No
Imprint None
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 72.9 mm
Device height 72.9 mm
Device depth 49.3 mm
Min. depth of built-in installation box 40 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Built-in depth 22 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Mandatory neutral No
Terminal marking indication Yes
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Cable section 1-2.5 mm²

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE14285AA.pdf pdf (2.23 Mo)
Technisches Datenblatt
F04069EN-00.pdf pdf (0.93 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch