SEANO Einsatz Rollladen-/Jalousieschalter, 3 Tasten-System, für den direkten Anschluss, mechanischer Verriegelung, Umschaltzeit 0,5 Sek
SEANO
Legrand
SEANO Einsatz Rollladen-/Jalousieschalter, 3 Tasten-System, für den direkten Anschluss, mechanischer Verriegelung, Umschaltzeit 0,5 Sek
Best.-Nr. 765029
EAN.
3414972547093
Rabattgruppe : S2
25,70 €
/
Stück
Verpackungseinheit
10 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Basiselement |
---|---|
Integrierte Zeitschaltuhr | Nein |
Mit Helligkeitssensoranschluss | Nein |
Geeignet für Windsensor | Nein |
Geeignet für Regensensor | Nein |
Mit Glasbruchmelderanschluss | Nein |
Mit Astro-Programm | Nein |
Nebenstelleneingang | Nein |
Mit Memory-Funktion | Nein |
Zufallsgenerator | Nein |
Aussperrsicherung | Nein |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
---|---|
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | sonstige |
Transparent | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Nennspannung | 250 V |
Frequenz | 50-60 Hz |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION