Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title
title

SEANO Einsatz Universal-Tastdimmer ohne Neutralleiter, Phasenan-/-abschnitt mit automatischer Lasterkennung Schraubklemmen, 3 – 125 W

SEANO Legrand

SEANO Einsatz Universal-Tastdimmer ohne Neutralleiter, Phasenan-/-abschnitt mit automatischer Lasterkennung Schraubklemmen, 3 – 125 W

Best.-Nr. 765041 EAN. 3414972553278
Rabattgruppe : S5
115,50 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Zusammenstellung Basiselement mit Adapterplatte
Bedienungsart Drucktaster
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Anzahl der Einheiten 1
App-Steuerung über Bluetooth Nein
Dimmung Phasenanschnitt Ja
Dimmung Phasenabschnitt Ja
Seriendimmer Nein
Lastart universal und LED Retrofit
Nebenstelleneingang Nein
Lichtwertspeicher Nein
Verwendbar mit Taste Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer Nein
Verwendbar mit Funktaste Nein
Verwendbar mit IR-Taste Nein
Montageart Unterputz
Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff sonstige
Werkstoffgüte sonstige
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Farbe sonstige
RAL-Nummer (ähnlich) 0
Transparent Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK03
Nennspannung 110-230 V
Frequenz 50-60 Hz
Steuerspannung 110-230 V
Nennleistung ohmsche Last 3-125 W
Nennleistung induktive Last 5-125 VA
Nennleistung kapazitive Last 3-125 VA
Max. Schaltleistung LED 125 W
Anschlussart Schraubklemme
Aderquerschnitt 1.5-2.5 mm²
Gerätebreite 72.9 mm
Gerätehöhe 72.9 mm
Gerätetiefe 41.6 mm
Min. Tiefe der Gerätedose 40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Einbautiefe 20.5 mm
Einsatztemperatur 0-35 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Spannungsart AC
Nulleiter verplichtend Nein
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Stress-Test Konform (1000V) Nein
Antibakterielle Behandlung Nein
Kapazität der Klemme 1.5-2.5 mm²
Kabelart für Verbindungen Flexibel oder starr

Dokumentation

3 Dokumente
Technisches Datenblatt
F04099EN-00.pdf pdf (1.29 Mo)
Technisches Datenblatt
F04099DE-00.pdf pdf (0.78 Mo)
Bedienungsanleitung
LE14421AA_3.pdf pdf (1.32 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details