![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-765167-WEB-R.jpg)
SEANO Einzeldose TV-R-SAT, Sternverkabelung HD-TV, Anschlussdämpfung: 1.5 dB, Farbausführung: Ultraweiß
SEANO
Legrand
SEANO Einzeldose TV-R-SAT, Sternverkabelung HD-TV, Anschlussdämpfung: 1.5 dB, Farbausführung: Ultraweiß
Best.-Nr. 765167
EAN.
3414972552417
Rabattgruppe : S2
36,10 €
/
Stück
Verpackungseinheit
5 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Stichdose |
---|---|
Ausführung der Steckdose | TV/RD/SAT |
DAB+ | Ja |
Montageart | Unterputz |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Abdeckung | Zentralplatte |
Anschlussdämpfung bei 860 MHz | 1.5 dB |
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz | 2 dB |
Anzahl der Auslässe | 3 |
Geeignet für Kabelmodem | Nein |
Fernspeisetauglich | Ja |
Radio-Frequenzband | 87.5-240 MHz |
SAT-Frequenzband | 950-2400 MHz |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
---|---|
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Gerätebreite | 72.5 mm |
Gerätehöhe | 72.7 mm |
Gerätetiefe | 27.8 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 40.6 mm |
Einsatztemperatur | 5-45 °C |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION