SEANO Green'Up Komplettgerät Schutzkontakt- Steckdose, 16 A, 250 V, EV – Mode 1 und Mode 2, für Elektrofahrzeuge, Ultraweiß
SEANO
Legrand
SEANO Green'Up Komplettgerät Schutzkontakt- Steckdose, 16 A, 250 V, EV – Mode 1 und Mode 2, für Elektrofahrzeuge, Ultraweiß
Best.-Nr. 765217
EAN.
3414972550284
Rabattgruppe : S2
91,40 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Aufputz |
---|---|
Ausführung | Ladesteckdose |
Standard | Schutzkontakt |
Anschlusstechnik | Schraubanschluss |
Mit Verriegelungsaktuator | Nein |
Mit Zugangsverriegelung | Nein |
Schutzart (IP) | IP44 |
Breite | 86 mm |
Höhe | 86 mm |
Tiefe | 34 mm |
Nennspannung | 230 V |
Max. Nennstrom | 16 A |
---|---|
Stromart | AC 1-phasig |
LED integriert | Nein |
Kontaktmaterial | CuZn |
Oberflächenbehandlung Kontakte | versilbert |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Farbe | weiß |
Kapazität der Klemme | 1.5-6 mm² |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION