SEANO HDMI 1.3 Anschlusseinheit vorverdrahtet, inkl. Kabel 15 cm, wird inkl. Abdeckung geliefert, Farbausführung: Schwarz lackiert
SEANO
Legrand
SEANO HDMI 1.3 Anschlusseinheit vorverdrahtet, inkl. Kabel 15 cm, wird inkl. Abdeckung geliefert, Farbausführung: Schwarz lackiert
Best.-Nr. 765388
EAN.
3414972551779
Rabattgruppe : S3
111,20 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Surface mounting | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Other |
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
Type of connector | Other |
With buses/couplings | No |
Suitable for number of connectors | 1 |
Category | Other |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Connection type | Other |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Separate earthing connection | No |
With label space | No |
Compatible with third-party covers | No |
Separate strain relief | No |
Mounting method shielding connection | None |
Outlet direction | Straight |
With dust cover | Yes |
---|---|
With terminal resistor | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Mechanical coding | No |
Colour coding | Yes |
Device width | 72.9 mm |
Device height | 72.9 mm |
Device depth | 40 mm |
Number of modules (module system) | 1 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Terminal marking indication | No |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Tube diameter for wall mounted product | 0-0 mm |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Vertical fixing center distance | 0-0 mm |
Horizontal fixing center distance | 0-0 mm |
Cable support | Not applicable |
Dokumentation
3 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION