![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-765188-WEB-R.jpg)
SEANO HDMI 1.3 Anschlusseinheit vorverdrahtet, inkl. Kabel mit Länge: 15 cm, wird inkl. Abdeckung geliefert, Farbausführung: Ultraweiß
SEANO
Legrand
SEANO HDMI 1.3 Anschlusseinheit vorverdrahtet, inkl. Kabel mit Länge: 15 cm, wird inkl. Abdeckung geliefert, Farbausführung: Ultraweiß
Best.-Nr. 765188
EAN.
3414972551731
Rabattgruppe : S2
95,00 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Aufputzmontage | Nein |
---|---|
Unterputzmontage | Ja |
Kanaleinbau | Nein |
Bodentank/Unterflurmontage | Nein |
Befestigungsart | sonstige |
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
Steckverbindertyp | sonstige |
Mit Buchsen/Kupplungen | Nein |
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 1 |
Kategorie | sonstige |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9003 |
Anschlussart | sonstige |
Buchsen geschirmt | Nein |
Gehäuse geschirmt | Nein |
Separater Erdungsanschluss | Nein |
Mit Textfeld | Nein |
Designfähig | Nein |
Separate Kabelzugentlastung | Nein |
Montageart Schirmanschluss | ohne |
Auslassrichtung | gerade |
Mit Staubschutz | Ja |
---|---|
Mit Abschlusswiderstand | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Mechanische Codierung | Nein |
Farbcodierung | Ja |
Gerätebreite | 72.9 mm |
Gerätehöhe | 72.9 mm |
Gerätetiefe | 40 mm |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -5-45 °C |
Lagertemperatur | -20-70 °C |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Nein |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Montageart | Unterputz |
Rohrdurchmesser für wandmontiertes Produkt | 0-0 mm |
Kabelverschraubungsart am Eingang | Nicht anwendbar |
Vertikaler Befestigungsmittenabstand | 0-0 mm |
Horizontaler Befestigungsmittelabstand | 0-0 mm |
Kabelführung | Nicht anwendbar |
Dokumentation
3 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION