Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title

SEANO Lautsprecher-Anschluss 2-fach mit Federklemmen (Rot/Schwarz), Farbausführung: Schwarz lackiert

SEANO Legrand

SEANO Lautsprecher-Anschluss 2-fach mit Federklemmen (Rot/Schwarz), Farbausführung: Schwarz lackiert

Best.-Nr. 765377 EAN. 3414972544634
Rabattgruppe : S3
38,00 € / Stück Verpackungseinheit 5 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verwendung Lautsprecheranschluss
Tragring Nein
Mit Staubschutz Ja
Mit Klappdeckel Nein
Auslassrichtung gerade
Beschriftungsfeld ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck Nein
Montageart Unterputz
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz lackiert
Ausführung der Oberfläche Matt
Farbe schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) 9017
Transparent Nein
Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Mit Buchsen/Kupplungen Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 2
Isolierte Verbindungen Nein
Mit Zugentlastung Nein
Buchsen geschirmt Nein
Gehäuse geschirmt Nein
Lüsterklemme Nein
Mit Beleuchtung Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Gerätebreite 72.9 mm
Gerätehöhe 72.9 mm
Gerätetiefe 44 mm
Min. Tiefe der Gerätedose 32.22 mm
Einbautiefe 27.7 mm
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -40-70 °C

Dokumentation

4 Dokumente
Technisches Datenblatt
F04107DE-00.pdf pdf (0.83 Mo)
Technisches Datenblatt
F04082DE-00.pdf pdf (0.51 Mo)
Technisches Datenblatt
F04107EN-00.pdf pdf (1.31 Mo)
Technisches Datenblatt
F04082EN-00.pdf pdf (1 Mo)