![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-765812-WEB-R.jpg)
Seano MyHome Szenentaster zum Abrufen von 4 Szenarien inkl. Abdeckung in der Farbe Schwarz
SEANO
Legrand
Seano MyHome Szenentaster zum Abrufen von 4 Szenarien inkl. Abdeckung in der Farbe Schwarz
Best.-Nr. 765812
Rabattgruppe : B30
93,50 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
---|---|
Ausführung | sonstige |
Lastart | sonstige |
Nebenstelleneingang | Nein |
Lichtwertspeicher | Nein |
Verwendbar mit Taste | Ja |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | schwarz |
Transparent | Ja |
Anzahl der Kanäle | 4 |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
---|---|
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Breite | 72.9 mm |
Höhe | 72.9 mm |
Tiefe | 42 mm |
Einbautiefe | 11.7 mm |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Anschlussart | Schraubklemme |
Kapazität der Klemme | 1-1.5 mm² |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Verbundenes Objekt | Nein |