![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-765708-WEB-R.jpg)
Seano MyHome Thermostat mit beleuchtetem Display, Temperatursensor und potentialfreiem Eingang inkl. Abdeckung in der Farbe Aluminium
SEANO
Legrand
Seano MyHome Thermostat mit beleuchtetem Display, Temperatursensor und potentialfreiem Eingang inkl. Abdeckung in der Farbe Aluminium
Best.-Nr. 765708
EAN.
3414972618205
Rabattgruppe : B30
127,30 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Kommunikationsprotokoll (OpenTherm) |
---|---|
Type of power supply | Other |
Anschluss | sonstige |
With receiver | Yes |
Measuring range | 0-40 °C |
External sensor | No |
Thermische Rückkopplung | Parallel |
Control characteristic | Other |
Suitable for heating | Yes |
Suitable for cooling | Yes |
Adjustable differential | Yes |
Temperature readable | Yes |
With sound indicator | No |
Sensor/feeler type | Resistance sensor |
Mounting method | Flush-mounted |
Number of modules (module system) | 2 |
With display | Yes |
Operation | Button |
---|---|
Max. Spannung der Kontakte | 10 V |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Colour | Grey |
RAL-Nummer | 9023 |
Height | 72.9 mm |
Width | 72.9 mm |
Depth | 42 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION