Seano MyHome Thermostat mit beleuchtetem Display, Temperatursensor und potentialfreiem Eingang inkl. Abdeckung in der Farbe Ultraweiß
SEANO
Legrand
Seano MyHome Thermostat mit beleuchtetem Display, Temperatursensor und potentialfreiem Eingang inkl. Abdeckung in der Farbe Ultraweiß
Best.-Nr. 765608
EAN.
3414972618229
Rabattgruppe : B30
121,20 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Kommunikationsprotokoll (OpenTherm) |
---|---|
Art der Spannungsversorgung | sonstige |
Anschluss | sonstige |
Mit Empfänger | Ja |
Messbereich | 0-40 °C |
Sensor extern | Nein |
Thermische Rückkopplung | Parallel |
Regelcharakteristik | sonstige |
Geeignet für Heizen | Ja |
Geeignet für Kühlen | Ja |
Differenz verstellbar | Ja |
Temperatur ablesbar | Ja |
Mit Geräuschniveauanzeige | Nein |
Ausführung Aufnehmer/Fühler | Widerstandssensor |
Montageart | Unterputz |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Mit Display | Ja |
Bedienung | Taste |
---|---|
Max. Spannung der Kontakte | 10 V |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schutzart (NEMA) | sonstige |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9003 |
Höhe | 72.9 mm |
Breite | 72.9 mm |
Tiefe | 42 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | AC |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION