Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title

SEANO Natura 3-fach Rahmen aus Echtmaterial, Abmessungen: 90 x 232 mm, Farbausführung: Eiche dunkelbraun

SEANO Legrand

SEANO Natura 3-fach Rahmen aus Echtmaterial, Abmessungen: 90 x 232 mm, Farbausführung: Eiche dunkelbraun

Best.-Nr. 766133 EAN. 3414972548779
Rabattgruppe : S4
113,70 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Number of units 1
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of units horizontal 3
Number of units vertical 3
Number of modules horizontal (module system) 6
Number of modules vertical (module system) 6
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box Yes
Suitable for wall duct Yes
Suitable for built-in installation Yes
Label space/information surface No
Material Wood
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Decor
Surface finishing Matt
Colour Wood
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Type of fastening Engage (snap)
Width 232 mm
Height 90 mm
Depth 10 mm
Built-in width 232 mm
Built-in height 90 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Fraxinus (Ash)
Certification of wood (list) FSC 100% (BV-COC-128543)
Wood Climate area Temperate

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F04135EN-00.pdf pdf (0.94 Mo)
Bedienungsanleitung
LE14289AA.pdf pdf (0.51 Mo)
4 Dokumente
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung