SEANO Natura 4-fach Rahmen aus Echtmaterial, Abmessungen: 90 x 304 mm, Farbausführung: Eiche dunkelbraun
SEANO
Legrand
SEANO Natura 4-fach Rahmen aus Echtmaterial, Abmessungen: 90 x 304 mm, Farbausführung: Eiche dunkelbraun
Best.-Nr. 766134
EAN.
3414972549127
Rabattgruppe : S4
159,00 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Number of units horizontal | 4 |
Number of units vertical | 4 |
Number of modules horizontal (module system) | 8 |
Number of modules vertical (module system) | 8 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | Yes |
Suitable for wall duct | Yes |
Suitable for built-in installation | Yes |
Label space/information surface | No |
Material | Wood |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Decor |
Surface finishing | Matt |
---|---|
Colour | Wood |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 304 mm |
Height | 90 mm |
Depth | 10 mm |
Built-in width | 304 mm |
Built-in height | 90 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Fraxinus (Ash) |
Certification of wood (list) | FSC 100% (BV-COC-128543) |
Wood Climate area | Temperate |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
4 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004322-M1
(0.78 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004320-M1
(0.78 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004319-M1
(0.79 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-004322-M1
(1.04 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION