SEANO RGB-Dali-Dimmer 1 Bereich, manuelles Wechseln der Farben für DALI Vorschaltgeräte und Treiber Farbausführung: Ultraweiß
SEANO
Legrand
SEANO RGB-Dali-Dimmer 1 Bereich, manuelles Wechseln der Farben für DALI Vorschaltgeräte und Treiber Farbausführung: Ultraweiß
Best.-Nr. 765145
EAN.
3414972553018
Rabattgruppe : S5
195,00 €
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
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
---|---|
Bedienungsart | Drucktaster |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Anzahl der Einheiten | 1 |
App-Steuerung über Bluetooth | Nein |
Dimmung Phasenanschnitt | Ja |
Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
Seriendimmer | Nein |
Lastart | Universal |
Nebenstelleneingang | Nein |
Lichtwertspeicher | Nein |
Verwendbar mit Taste | Ja |
Verwendbar mit Bewegungsmelder | Nein |
Verwendbar mit Präsenzmelder | Nein |
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer | Nein |
Verwendbar mit Funktaste | Nein |
Verwendbar mit IR-Taste | Nein |
Montageart | Unterputz |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Transparent | Nein |
---|---|
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK03 |
Nennspannung | 230-230 V |
Frequenz | 50-60 Hz |
Steuerspannung | 16-16 V |
Anschlussart | Schraubklemme |
Aderquerschnitt | 1.5-2.5 mm² |
Gerätebreite | 72.9 mm |
Gerätehöhe | 72.9 mm |
Gerätetiefe | 43.1 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einbautiefe | 20.5 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | AC |
Nulleiter verplichtend | Nein |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Stress-Test Konform (1000V) | Nein |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Kapazität der Klemme | 1.5-2.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION