SEANO SC/APC Monomode Glasfaser-Steckdose, Anschluss von 2 Glasfaserkabeln, mit 1 Duplex Adapter, Farbausführung: Aluminium lackiert
SEANO
Legrand
SEANO SC/APC Monomode Glasfaser-Steckdose, Anschluss von 2 Glasfaserkabeln, mit 1 Duplex Adapter, Farbausführung: Aluminium lackiert
Best.-Nr. 765289
EAN.
3414972551410
Rabattgruppe : S3
64,40 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für Faserart | Singlemode |
---|---|
Steckverbindertyp Anschluss 1 | SC |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Werkstoff der Hülse | Kunststoff |
Befestigungsart | einrasten |
---|---|
Farbe | grün |
APC-Ausführung | Ja |
UPC-Ausführung | Nein |
Dokumentation
3 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION