SEANO SC/APC Monomode Glasfaser-Steckdose, Anschluss von 2 Glasfaserkabeln, mit 1 Duplex Adapter, Farbausführung: Anthrazit lackiert
SEANO
Legrand
SEANO SC/APC Monomode Glasfaser-Steckdose, Anschluss von 2 Glasfaserkabeln, mit 1 Duplex Adapter, Farbausführung: Anthrazit lackiert
Best.-Nr. 765489
EAN.
3414972551458
Rabattgruppe : S3
64,40 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Suitable for type of fibre | Single mode |
---|---|
Type of connector connection 1 | SC |
Housing material | Plastic |
Material sleeve | Plastic |
Type of fastening | Engage (snap) |
---|---|
Colour | Green |
APC-version | Yes |
UPC-Version | No |
Dokumentation
3 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION