SEANO Serienwippe für Serienschalter, Doppelwechselschalter und Doppeltaster in der Farbausführung Anthrazit lackiert
SEANO
Legrand
SEANO Serienwippe für Serienschalter, Doppelwechselschalter und Doppeltaster in der Farbausführung Anthrazit lackiert
Best.-Nr. 765408
EAN.
3414972543002
Rabattgruppe : S3
8,20 €
/
Stück
Verpackungseinheit
10 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | zweiteilige Wippe |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
Abtastbares Symbol/barrierefrei | Nein |
Verwendung | Schalter/Taster |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|
Farbe | anthrazit |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7016 |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Breite | 56 mm |
Höhe | 55.6 mm |
Tiefe | 8.2 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION