Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title

SEANO Steckdose französischer/ belgischer Standard, Steckklemmen, mit erhöhtem Berührungsschutz, Farbausführung: Ultraweiß

SEANO Legrand

SEANO Steckdose französischer/ belgischer Standard, Steckklemmen, mit erhöhtem Berührungsschutz, Farbausführung: Ultraweiß

Best.-Nr. 765180 EAN. 3414972550574
Rabattgruppe : S2
7,00 € / Stück Verpackungseinheit 5 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Schutzkontaktstift
Mitschaltender Neutralleiter Nein
Schutzkontakt Rund
Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant) 0
Mit Signallampe Nein
Anzahl der USB-A Ports 0
Anzahl der USB-C Ports 0
Anzahl der Einheiten 1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Anzahl der Phasen 1
Aufdruck/Kennzeichnung ohne
Anschlussart Steckklemme
Mit Klappdeckel Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9003
Metallicfarbe Nein
Transparent Nein
Abschließbar Nein
Auswurfmechanismus Nein
Isolierter Einbau Nein
Mit Funktionsbeleuchtung Nein
Mit Orientierungslicht Nein
Überspannungsschutz Nein
Fehlerstromschutz Nein
Mit Feinsicherung Nein
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Montageart Unterputz
Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Antibakterielle Behandlung Nein
Mit Durchschleiffunktion Ja
Mit Ein-/Ausschalter Nein
Verdrehter Zentraleinsatz Nein
Nennstrom 16 A
Nennspannung 250 V
Frequenz 50-60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Gerätebreite 72.9 mm
Gerätehöhe 72.9 mm
Gerätetiefe 37 mm
Min. Tiefe der Gerätedose 32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Mit WLAN-Repeater Nein
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher Nein
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) Nein
Einbautiefe 27.8 mm
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Spannungsart AC
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Nein
Vorverdrahtet Nein
Kabelart für Verbindungen Flexibel oder starr
Aderquerschnitt 2.5-2.5 mm²
Kabelführung Nicht anwendbar
Abdeckung Zentralplatte
Verbundenes Objekt Nein

Dokumentation

1 Dokument
Konformitätserklärung