![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-765187-WEB-R.jpg)
SEANO USB-Datendose mit Kabel, USB 3.0, Kabellänge: 15 cm, wird inkl. Abdeckung geliefert, Farbausführung: Ultraweiß
SEANO
Legrand
SEANO USB-Datendose mit Kabel, USB 3.0, Kabellänge: 15 cm, wird inkl. Abdeckung geliefert, Farbausführung: Ultraweiß
Best.-Nr. 765187
EAN.
3414972552646
Rabattgruppe : S2
80,60 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Aufputzmontage | Nein |
---|---|
Unterputzmontage | Ja |
Kanaleinbau | Ja |
Bodentank/Unterflurmontage | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
Steckverbindertyp | USB |
Mit Buchsen/Kupplungen | Nein |
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 1 |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9003 |
Anschlussart | sonstige |
Buchsen geschirmt | Nein |
Gehäuse geschirmt | Nein |
Separater Erdungsanschluss | Nein |
Mit Textfeld | Nein |
Designfähig | Nein |
Separate Kabelzugentlastung | Nein |
Montageart Schirmanschluss | ohne |
Auslassrichtung | gerade |
---|---|
Mit Staubschutz | Ja |
Mit Abschlusswiderstand | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Mechanische Codierung | Nein |
Farbcodierung | Nein |
Gerätebreite | 72.9 mm |
Gerätehöhe | 72.9 mm |
Gerätetiefe | 162.65 mm |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Einbautiefe | 13.15 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Montageart | Unterputz |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION