![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-765429-WEB-R.jpg)
SEANO Wippe für Rollladen-/Jalousieschalter und -taster mit 3-Tasten-Bedienung in der Farbausführung Anthrazit lackiert
SEANO
Legrand
SEANO Wippe für Rollladen-/Jalousieschalter und -taster mit 3-Tasten-Bedienung in der Farbausführung Anthrazit lackiert
Best.-Nr. 765429
EAN.
3414972543484
Rabattgruppe : S3
11,40 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
10 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
For venetian blinds | No |
---|---|
For roller blinds | Yes |
For awnings | Yes |
Assembly arrangement | Other |
Model | 2-pole switch and push switch |
Number of poles | 2 |
Method of operation | Rocker |
With electrical locking | Yes |
With mechanical locking | Yes |
Mechanical controllable | Yes |
Electronic controllable | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
Type of fastening | Engage (snap) |
Connection type | Other |
Colour | Anthracite |
---|---|
RAL-number (similar) | 7016 |
Transparent | No |
Label space/information surface | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Number of buttons | 3 |
Number of modules (module system) | 2 |
Device width | 56 mm |
Device height | 56 mm |
Device depth | 9 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Degree of impact strength (IK) | IK03 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |