SEANO Wippe mit beleuchtbarem Beschriftungsfeld inkl. Einlagen (Neutral, Licht, Glocke) in der Farbausführung Schwarz lackiert
SEANO
Legrand
SEANO Wippe mit beleuchtbarem Beschriftungsfeld inkl. Einlagen (Neutral, Licht, Glocke) in der Farbausführung Schwarz lackiert
Best.-Nr. 765311
EAN.
3414972544245
Rabattgruppe : S3
8,90 €
/
Stück
Verpackungseinheit
5 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | einteilige Wippe |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | diverse Symbole |
Abtastbares Symbol/barrierefrei | Nein |
Verwendung | Schalter/Taster |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|
Farbe | schwarz |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9017 |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Breite | 56 mm |
Höhe | 55.6 mm |
Tiefe | 9.5 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |