![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-765462-WEB-R.jpg)
SEANO XLR-Dose 3-polig männlich, Schraubklemmenanschluss: 0,5 mm², wird inkl. Abdeckung geliefert, Farbausführung: Anthrazit lackiert
SEANO
Legrand
SEANO XLR-Dose 3-polig männlich, Schraubklemmenanschluss: 0,5 mm², wird inkl. Abdeckung geliefert, Farbausführung: Anthrazit lackiert
Best.-Nr. 765462
EAN.
3414972552820
Rabattgruppe : S3
105,30 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Surface mounting | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | Yes |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
Type of connector | Other |
With buses/couplings | No |
Suitable for number of connectors | 1 |
Colour | Anthracite |
RAL-number | 7016 |
Connection type | Other |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Separate earthing connection | No |
With label space | No |
Compatible with third-party covers | No |
Separate strain relief | No |
Mounting method shielding connection | None |
Outlet direction | Straight |
---|---|
With dust cover | Yes |
With terminal resistor | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Mechanical coding | No |
Colour coding | No |
Device width | 72.9 mm |
Device height | 72.9 mm |
Device depth | 38.3 mm |
Number of modules (module system) | 2 |
Built-in depth | 11 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION