SEANO Zwischenring 50 x 50 für den Einbau von Einsätzen mit Abdeckung 50 x 50 mm nach DIN 49075, Farbausführung: Aluminium lackiert
SEANO
Legrand
SEANO Zwischenring 50 x 50 für den Einbau von Einsätzen mit Abdeckung 50 x 50 mm nach DIN 49075, Farbausführung: Aluminium lackiert
Best.-Nr. 765703
EAN.
3414972541848
Rabattgruppe : S3
2,40 €
/
Stück
Verpackungseinheit
5 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Farbe | Aluminium |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 9023 |
Mit Klappdeckel | Nein |
Mit Textfeld | Nein |
Abschließbar | Nein |
Abmessungen | Designadapter |
Gerätebreite | 56.1 mm |
Gerätehöhe | 56.1 mm |
Gerätetiefe | 6.3 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
---|---|
Schutzart (IP) | IP20 |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Montageart | Aufputz |