Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title
title

SEANO Zwischenring 50 x 50 für den Einbau von Einsätzen mit Abdeckung 50 x 50 mm nach DIN 49075, Farbausführung: Ultraweiß

SEANO Legrand

SEANO Zwischenring 50 x 50 für den Einbau von Einsätzen mit Abdeckung 50 x 50 mm nach DIN 49075, Farbausführung: Ultraweiß

Best.-Nr. 765603 EAN. 3414972541879
Rabattgruppe : S2
1,60 € / Stück Verpackungseinheit 5 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9003
Mit Klappdeckel Nein
Mit Textfeld Nein
Abschließbar Nein
Abmessungen Designadapter
Gerätebreite 56.1 mm
Gerätehöhe 56.1 mm
Gerätetiefe 6.3 mm
Schlagfestigkeit IK04
Schutzart (IP) IP20
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Montageart Aufputz