![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
SEANO/Valena Life Elektronik Läutwerk 230V Farbe: Ultraweiß
Valena Life Allure
Legrand
SEANO/Valena Life Elektronik Läutwerk 230V Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. A75112
EAN.
4010957751128
Rabattgruppe : L216
89,05 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nominal voltage | 230 V |
---|---|
Type of current | AC |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Loudness | 83 dB |
Housing material | Plastic |
Housing material quality | Other |
---|---|
Surface protection housing | Other |
Housing colour | White |
Mounting method | Built-in |
Antimicrobial treatment | No |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION