Direkt zum Inhalt
Logo print

Sensormanager, Anbindung von Sensoren in Verbindung mit einer SNMP Netzwerkkarte

USV Dienstleistungen Legrand

Sensormanager, Anbindung von Sensoren in Verbindung mit einer SNMP Netzwerkkarte

Best.-Nr. 310899 EAN. 3245063108998
Rabattgruppe : L17Z
896,70 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Type of accessory/spare part Other
Accessory Yes
Spare part No
Width 70 mm
Height 30 mm
Depth 126 mm
Halogen free Yes

Dokumentation

2 Dokumente
Whitebook
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Technisches Handbuch
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
1 Dokument
Broschüre