Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Sicherheitsleuchte Typ S8 1 Stunde 8W Bereitschaft
Sicherheitsleuchten
Legrand
Sicherheitsleuchte Typ S8 1 Stunde 8W Bereitschaft
Best.-Nr. 066003
EAN.
3245060660031
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Wandanbau |
---|---|
Funktion | Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung |
Mit Piktogramm | Nein |
Überwachungseinrichtung | automatischer Selbsttest |
Geeignet für Bereitschaftsschaltung | Ja |
Mit Fernschalteranschluss | Ja |
Mit Fernbedienung | Nein |
Einspeisung | dezentral (Einzelbatterie) |
Akkubeschaffenheit | NiCd |
Leuchtmittel | Leuchtstofflampe |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Fassung | G5 |
Anzahl der Leuchtenköpfe | 1 |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Gehäusefarbe | weiß |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 207-253 V |
Nennstrom | 32-39 mA |
Betriebsgerät | EVG |
Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Schutzart (IP) | IP42 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Schutzklasse | II |
Brandschutz "D" | Nein |
Max. Systemleistung | 8 W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 110 lm |
Lichtstrom im Standby-Betrieb | 0 lm |
Farbtemperatur | 4000-4000 K |
Erkennungsweite | 15 m |
Nennbetriebsdauer | 3-3 h |
---|---|
Breite | 124 mm |
Höhe/Tiefe | 58 mm |
Länge | 330 mm |
Polzahl | 4 |
Leiterquerschnitt | 2.5 mm² |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-50 °C |
Frequenz | 50-60 Hz |
Nulleiter verplichtend | Ja |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Kapazität der Klemme | 1.5-2.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Kabelführung | Nicht anwendbar |
Kabelbinder/Klemmschelle kompatibel mit | Nicht anwendbar |
Kontrollmodus | Verkabelt |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
Adressierbar | Nein |
IEC code (Pack 1) | Cs |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Akkumulator (wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Hohlboden |
Anzahl Pack 1 | 1 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 5 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 53 g |
Lage Pack 1 | Das Produkt enthält eine Batterie |
Verordnungstyp (Pack 1) | I: Industriell (nicht tragbar) |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-ES1953-M3
(0.36 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION