Sicherheitstransformator, Prim. 230 V/50 Hz, Sek.12V AC oder 24V AC, 40VA, 5TE
Verteilereinbau
Legrand
Sicherheitstransformator, Prim. 230 V/50 Hz, Sek.12V AC oder 24V AC, 40VA, 5TE
Best.-Nr. 413097
EAN.
3245064130974
Rabattgruppe : L11
166,45 €
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
Primärspannung | 230 V |
---|---|
Sekundärspannung 1 | 12 V |
Sekundärspannung 2 | 24 V |
Max. Ausgangsleistung | 40 W |
Max. Verlustleistung | 4 W |
Art des Trafos | Sicherheitstrafo |
Aufputzmontage | Ja |
Unterputzmontage | Ja |
Geeignet für Reiheneinbau | Ja |
---|---|
Länge | 89 mm |
Breite | 66 mm |
Höhe | 95 mm |
Breite in Teilungseinheiten | 5 |
Kurzschlusssicher | Ja |
Temperaturschutz | Ja |
Mit Ein-/Ausschalter | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION