Sicherheitstransformator, Prim. 230V/50 Hz, Sek.12V AC oder 24V AC, 16VA, 4TE
Verteilereinbau
Legrand
Sicherheitstransformator, Prim. 230V/50 Hz, Sek.12V AC oder 24V AC, 16VA, 4TE
Best.-Nr. 413095
EAN.
3245064130950
Rabattgruppe : L11
98,00 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Primärspannung | 230 V |
---|---|
Sekundärspannung 1 | 12 V |
Sekundärspannung 2 | 24 V |
Max. Ausgangsleistung | 16 W |
Max. Verlustleistung | 2.5 W |
Art des Trafos | Sicherheitstrafo |
Aufputzmontage | Ja |
Unterputzmontage | Ja |
Geeignet für Reiheneinbau | Ja |
---|---|
Länge | 72 mm |
Breite | 66 mm |
Höhe | 84 mm |
Breite in Teilungseinheiten | 4 |
Kurzschlusssicher | Ja |
Temperaturschutz | Ja |
Mit Ein-/Ausschalter | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION