![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-014532-WEB-F.jpg)
Sicherung 14x51mm 32A
Zylindersicherungen
Legrand
Sicherung 14x51mm 32A
Best.-Nr. 014532
EAN.
3245060145323
Rabattgruppe : L62
8,76 €
/
Stück
Verpackungseinheit
10 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 14 mm |
---|---|
Größe | 14x51 mm |
Spannungsart | AC/DC |
Tiefe | 51 mm |
Bemessungsspannung | 500 V |
Betriebsklasse | GG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz) |
Bemessungsstrom | 32 A |
Ausführung Kennmelder | Stirnkennmelder |
---|---|
Ausführung | Keramiksicherung |
Abschaltleistung | 120 kA |
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom | 3.6 W |
Betriebsfrequenz | 42-62 Hz |
Einsatztemperatur | -25-40 °C |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION