Direkt zum Inhalt
Logo print

Sicherung 14x51mm 4A

Zylindersicherungen Legrand

Sicherung 14x51mm 4A

Best.-Nr. 014504 EAN. 3245060145040
Rabattgruppe : L62
8,76 € / 1 piece Verpackungseinheit 10 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Width 14 mm
Size 14x51 mm
Voltage type AC/DC
Depth 51 mm
Rated voltage 500 V
Utilization category gG (cable protection/equipment protection)
Rated current 4 A
Type of fuse status indicator Top fuse status indicator
Rated operating frequency 42-62 Hz
Breaking capacity 120 kA
Power loss at rated current 1.1 W
Model Ceramic fuse
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F00192EN-10.pdf pdf (1.54 Mo)