![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/015116-LEGRAND-1000.jpg)
Sicherung 22X58mm 16A
Zylindersicherungen
Legrand
Sicherung 22X58mm 16A
Best.-Nr. 015116
EAN.
3245060151164
Rabattgruppe : L62
15,15 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
10 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Width | 22 mm |
---|---|
Size | 22x58 mm |
Voltage type | AC/DC |
Depth | 58 mm |
Rated voltage | 500 V |
Utilization category | aM (switchgear protection) |
Rated current | 16 A |
Type of fuse status indicator | Top fuse status indicator |
---|---|
Rated operating frequency | 42-62 Hz |
Breaking capacity | 120 kA |
Power loss at rated current | 2.5 W |
Model | Ceramic fuse |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION