![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/015180-LEGRAND-1000.jpg)
Sicherung 22X58mm 80A
Zylindersicherungen
Legrand
Sicherung 22X58mm 80A
Best.-Nr. 015180
EAN.
3245060151805
Rabattgruppe : L62
17,55 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 22 mm |
---|---|
Größe | 22x58 mm |
Spannungsart | AC/DC |
Tiefe | 58 mm |
Bemessungsspannung | 500 V |
Betriebsklasse | aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz) |
Bemessungsstrom | 80 A |
Ausführung Kennmelder | Stirnkennmelder |
---|---|
Ausführung | Keramiksicherung |
Abschaltleistung | 120 kA |
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom | 7.4 W |
Betriebsfrequenz | 42-62 Hz |
Einsatztemperatur | -25-40 °C |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION